Menu Search

N/A Naturalny 6.3 mm 6.3 mm (PT)

Nit wciskany z nylonu w kolorze naturalnym. Stanowi szybkie, ekonomiczne i trwałe mocowanie. Nit rozszerza się wewnątrz otworu, zapewniając trwałe połączenie. Oferuje dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Narzędzie instalacyjne ułatwia szybki montaż zalecaną metodą.
Numer produktu Essentra:

10093740

Numer produktu produkcyjny:

2010190000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2285 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

228,50 zł

1000 x 0,2285 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Długość kotwy 1.8 mm
Średnica łba 8.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.7 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Grubość panelu 6.3 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt