Menu Search

N/A Naturalny 4.0 mm 4.0 mm (PT)

Ten nit wciskany jest wykonany z czarnego nylonu 6/6. Ma łeb rozetkowy. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10093801

Numer produktu produkcyjny:

2010860000VR

476 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3718 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

371,80 zł

1000 x 0,3718 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.1 - 6.4 mm
Długość kotwy 8.5 mm
Średnica łba 12.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.4 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Grubość panelu 4.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt