Menu Search

N/A Naturalny 4.8 mm 4.8 mm (PT)

Nity zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających szybkiego, taniego elementu złącznego montowanego bez użycia narzędzi. Te nity z łbem kopułkowym wykonano z czarnego nylonu 6/66, RMS-103. Wykazują się dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Materiał klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10224090

Numer produktu produkcyjny:

27PIF0042

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3751 zł
5000 - 19999 0,3376 zł
20000 + 0,3039 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

375,10 zł

1000 x 0,3751 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.3 - 3.8 mm
Długość kotwy 7.1 mm
Średnica łba 5.2 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.0 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Grubość panelu 4.8 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt