Menu Search

N/A Naturalny 11.4 mm 11.4 mm (PT)

Nity zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających szybkiego, taniego elementu złącznego montowanego bez użycia narzędzi. Te nity z łbem kopułkowym wykonano z czarnego nylonu 6/66, RMS-103. Wykazują się dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Materiał klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10224151

Numer produktu produkcyjny:

27PIF0049

16 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1428 zł
5000 - 19999 0,1285 zł
20000 + 0,1156 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

142,80 zł

1000 x 0,1428 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 4.1 mm
Długość kotwy 15.5 mm
Średnica łba 8.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 15.5 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Grubość panelu 11.4 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt