Menu Search

N/A Naturalny 7.0 mm 7.0 mm (PT)

Nit zatrzaskowy wykonany z czarnego nylonu 6/6 o klasie palności UL94 V0. To szybkie i ekonomiczne rozwiązanie. Możliwość montażu bez narzędzi. Ten dwuelementowy element odlewany jest wstępnie złożony i gotowy do użycia. Wyposażony w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.
Numer produktu Essentra:

10224243

Numer produktu produkcyjny:

27PIF0063

185 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,30 zł
2500 - 9999 0,27 zł
10000 + 0,243 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

150,00 zł

500 x 0,30 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 6.1 mm
Długość kotwy 10.6 mm
Średnica łba 11.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 10.6 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Grubość panelu 7.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt