Menu Search

N/A Naturalny 8.4 mm 8.3 mm (PT)

Nity zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających szybkiego, taniego elementu złącznego montowanego bez użycia narzędzi. Te nity z łbem kopułkowym wykonano z czarnego nylonu 6/66, RMS-103. Wykazują się dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Materiał klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10365601

Numer produktu produkcyjny:

27PIF0066

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,3137 zł
2500 - 9999 0,2823 zł
10000 + 0,2541 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

156,85 zł

500 x 0,3137 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 6.1 mm
Długość kotwy 13.1 mm
Średnica łba 11.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 13.1 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Grubość panelu 8.4 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt