10224328
27PIF0084
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,289 zł |
5000 - 19999 | 0,2601 zł |
20000 + | 0,2341 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pasującego otworu | 6.2 mm |
---|---|
Średnica pasującego otworu | 0.244 in |
Długość kotwy | 6.8 mm |
Długość kotwy | 0.268 in |
Średnica łba | 12.7 mm |
Średnica łba | 0.5 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.268 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kształt główki nitu | Walcowy |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Grubość panelu | 2.5 mm |
Grubość panelu | 0.098 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.