Menu Search

N/A Naturalny 4.8 mm 4.8 mm (PT)

Nit zatrzaskowy wykonany z czarnego nylonu 6/6 o klasie palności UL94 V0. To szybkie i ekonomiczne rozwiązanie. Możliwość montażu bez narzędzi. Ten dwuelementowy element odlewany jest wstępnie złożony i gotowy do użycia. Wyposażony w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.
Numer produktu Essentra:

10224342

Numer produktu produkcyjny:

27PIF0087

475 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,7889 zł
5000 - 19999 0,71 zł
20000 + 0,639 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

788,90 zł

1000 x 0,7889 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.1 - 6.4 mm
Długość kotwy 8.8 mm
Średnica łba 12.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 8.8 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Grubość panelu 4.8 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt