Menu Search

N/A Naturalny 3.3 mm 3.3 mm (PT)

Nit wciskany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10370810

Numer produktu produkcyjny:

317116000002

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 0,9956 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

49,78 zł

50 x 0,9956 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 4.5 mm
Długość kotwy 6.5 mm
Średnica łba 15.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Grubość panelu 3.3 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt