Menu Search

N/A Naturalny 9.5 mm 9.5 mm (PT)

Ten nit wciskany jest wykonany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Ma łeb płaski. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10370933

Numer produktu produkcyjny:

317128000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 1,3609 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

68,05 zł

50 x 1,3609 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.2 - 5.3 mm
Długość kotwy 13.0 mm
Średnica łba 8.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Grubość panelu 9.5 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt