10366462
27SR0030
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6764 zł |
5000 - 19999 | 0,6088 zł |
20000 + | 0,5479 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 6.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.256 in |
Średnica główki trzpienia | 8.9 mm |
Średnica główki trzpienia | 0.35 in |
Wysokość główki trzpienia | 1.6 mm |
Wysokość główki trzpienia | 0.063 in |
Średnica łba | 7.0 mm |
Średnica łba | 0.276 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.039 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.0 - 4.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.157 - 0.165 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 4.0 - 5.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.157 - 0.197 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Polisulfon |
Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.