Menu Search

Nit rozprężny 5.0 mm 1.2 mm 4.5 mm Nylon Czarny

Nit wciskany z nylonu w kolorze naturalnym. Stanowi szybkie, ekonomiczne i trwałe mocowanie. Nit rozszerza się wewnątrz otworu, zapewniając trwałe połączenie. Oferuje dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Narzędzie instalacyjne ułatwia szybki montaż zalecaną metodą.
Numer produktu Essentra:

10366486

Numer produktu produkcyjny:

27SR1660240

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,6765 zł
5000 - 9999 0,5797 zł
10000 + 0,5074 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

676,50 zł

1000 x 0,6765 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 8.5 mm
Średnica główki trzpienia 9.5 mm
Wysokość główki trzpienia 2.1 mm
Średnica łba 9.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.2 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.1 - 5.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.2 - 4.5 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6
Rodzaj nitu Nit zatrzaskowy
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt