10366509
27SR236240
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,686 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 10.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.413 in |
Średnica główki trzpienia | 12.0 mm |
Średnica główki trzpienia | 0.472 in |
Wysokość główki trzpienia | 2.5 mm |
Wysokość główki trzpienia | 0.098 in |
Średnica łba | 9.0 mm |
Średnica łba | 0.354 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.087 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.1 - 5.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.201 - 0.205 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 2.4 - 4.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.094 - 0.157 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
Kształt główki nitu | Grzybek |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.