10366516
27SR2400375
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,7691 zł |
5000 - 19999 | 0,6922 zł |
20000 + | 0,623 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 10.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.413 in |
Średnica główki trzpienia | 11.2 mm |
Średnica główki trzpienia | 0.441 in |
Wysokość główki trzpienia | 3.0 mm |
Wysokość główki trzpienia | 0.118 in |
Średnica łba | 9.0 mm |
Średnica łba | 0.354 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.087 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.1 - 5.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.201 - 0.205 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 4.7 - 6.3 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.185 - 0.248 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
Kształt główki nitu | Grzybek |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.