10172551
SR-2056W
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,5926 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 8.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.315 in |
Długość sworznia | 7.2 mm |
Długość sworznia | 0.283 in |
Średnica główki trzpienia | 4.2 mm |
Średnica główki trzpienia | 0.165 in |
Wysokość główki trzpienia | 1.2 mm |
Wysokość główki trzpienia | 0.047 in |
Średnica łba | 8.0 mm |
Średnica łba | 0.315 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.071 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 2.1 - 2.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.083 - 0.087 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.7 - 4.4 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.146 - 0.173 in |
Wydajność | 3.0 kg |
Wydajność | 3.0 kg |
Kolor | Biały |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Rodzaj nitu | Zatrzask |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |