Menu Search

Nit rozprężny 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Czarny

Nity zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających szybkiego, taniego elementu złącznego montowanego bez użycia narzędzi. Te nity z łbem kopułkowym wykonano z czarnego nylonu 6, RMS-52. Wykazują się dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Materiał klasy UL 94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10172704

Numer produktu produkcyjny:

SR-3035B

14700 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,435 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

435,00 zł

1000 x 0,435 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 8.0 mm
Długość sworznia 5.1 mm
Średnica główki trzpienia 6.4 mm
Wysokość główki trzpienia 1.6 mm
Średnica łba 6.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.1 - 3.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.0 - 2.0 mm
Wydajność 8.0 kg
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6
Rodzaj nitu Zatrzask
Kształt główki nitu Okrągłe
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt