10173046
SR-4070B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,4294 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 5.6 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.22 in |
Długość sworznia | 9.0 mm |
Długość sworznia | 0.354 in |
Średnica główki trzpienia | 8.0 mm |
Średnica główki trzpienia | 0.315 in |
Wysokość główki trzpienia | 1.8 mm |
Wysokość główki trzpienia | 0.071 in |
Średnica łba | 4.2 mm |
Średnica łba | 0.165 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.047 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.1 - 4.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.161 - 0.165 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 4.5 - 5.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.177 - 0.217 in |
Wydajność | 20.0 kg |
Wydajność | 20.0 kg |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Rodzaj nitu | Zatrzask |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.