Menu Search

Nit rozprężny 4.0 mm 4.3 mm 5.2 mm Nylon Czarny

Nit wciskany z czarnego nylonu. Stanowi szybkie, ekonomiczne i trwałe mocowanie. Nit rozszerza się wewnątrz otworu, zapewniając trwałe połączenie. Oferuje dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Narzędzie instalacyjne ułatwia szybki montaż zalecaną metodą.
Numer produktu Essentra:

10645024

Numer produktu produkcyjny:

SRVO-2664B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4489 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

448,90 zł

1000 x 0,4489 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 9.0 mm
Długość sworznia 7.8 mm
Średnica główki trzpienia 5.0 mm
Wysokość główki trzpienia 1.4 mm
Średnica łba 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.8 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 2.7 - 2.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 4.3 - 5.2 mm
Wydajność 5.0 kg
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/66
Rodzaj nitu Zatrzask
Kształt główki nitu Okrągłe
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt