Menu Search

Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon Czarny

Nity zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających szybkiego, taniego elementu złącznego montowanego bez użycia narzędzi. Mają łby wypukłe, wykonano je z brązowego PA46. Wykazują się dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Materiał klasy UL 94 V-2. Wytrzymuje temperaturę do 266°F (130°C)
Numer produktu Essentra:

10174203

Numer produktu produkcyjny:

SRVO-5065B

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6665 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

666,50 zł

1000 x 0,6665 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 4.3 mm
Długość sworznia 8.5 mm
Średnica główki trzpienia 9.0 mm
Wysokość główki trzpienia 2.2 mm
Średnica łba 6.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.1 - 5.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.5 - 4.5 mm
Wydajność 25.0 kg
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/66
Rodzaj nitu Zatrzask
Kształt główki nitu Okrągłe
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt