Menu Search

Nit wciskany 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Czarny

Ten nit wciskany wykonano z czarnego nylonu. Nadaje się do zastosowań wymagających elementu złącznego szybko mocowanego bez użycia narzędzi i z możliwością demontażu. Instalacja nitu polega na umieszczeniu go w elemencie i wciśnięciu łba.
Numer produktu Essentra:

10331163

Numer produktu produkcyjny:

094112069901

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,7711 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

192,78 zł

250 x 0,7711 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 4.5 mm
Średnica łba 6.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.0 mm
Średnica pasującego otworu 3.1 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.0 - 3.0 mm
Rodzaj nitu Nit zatrzaskowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt