10331217
094114569901
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,7711 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 8.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.315 in |
Średnica łba | 6.0 mm |
Średnica łba | 0.236 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.039 in |
Średnica pasującego otworu | 3.1 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.122 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 5.0 - 6.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.197 - 0.256 in |
Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.