10279052
495236
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 2,0916 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 9.8 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.386 in |
Średnica łba | 16.0 mm |
Średnica łba | 0.63 in |
Zakres grubości panelu | 4.5 - 6.0 mm |
Zakres grubości panelu | 0.177 - 0.236 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.236 in |
Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 6.0 mm | 0.236 in |
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 6.0 mm | 0.236 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.091 in |
Rodzaj nitu | Zatrzask ćwierćobrotowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
Kształt otworu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Ćwierćobrotowe |
Pełny materiał | Poliformaldehyd |
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | Style 6 |
Nit wstępnie zmontowany | Nie |