10279069
495237
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,898 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 11.9 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.469 in |
Średnica łba | 16.0 mm |
Średnica łba | 0.63 in |
Zakres grubości panelu | 2.5 - 5.0 mm |
Zakres grubości panelu | 0.098 - 0.197 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 7.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.276 in |
Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 7.0 mm | 0.276 in |
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 7.0 mm | 0.276 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.091 in |
Rodzaj nitu | Zatrzask ćwierćobrotowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
Kształt otworu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Ćwierćobrotowe |
Pełny materiał | Poliformaldehyd |
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | Style 6 |
Nit wstępnie zmontowany | Nie |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.