10279090
495241
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 2,6597 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 16.6 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.654 in |
Średnica łba | 15.0 mm |
Średnica łba | 0.591 in |
Zakres grubości panelu | 6.0 - 8.2 mm |
Zakres grubości panelu | 0.236 - 0.323 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 9.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.354 in |
Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 9.0 mm | 0.354 in |
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 9.0 mm | 0.354 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.15 in |
Rodzaj nitu | Zatrzask ćwierćobrotowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
Kształt otworu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Ćwierćobrotowe |
Pełny materiał | Poliformaldehyd |
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | Style 6 |
Nit wstępnie zmontowany | Nie |