Menu Search

Zatrzask ćwierćobrotowy Czarny 1.6 mm 5.0 mm (PT)

Materiał: nylon. ‌Aby otworzyć lub zamknąć łącznik ćwierćobrotowy, wystarczy wykonać ćwierć obrotu. Dla wygody dostarczane w stanie złożonym. Idealne do stosowania tam, gdzie nie ma miejsca na gniazdo współpracujące.
Numer produktu Essentra:

10279113

Numer produktu produkcyjny:

495245

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 2,8663 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 866,30 zł

1000 x 2,8663 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 15.0 mm
Zakres grubości panelu 1.6 - 5.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Rodzaj nitu Zapadki ćwierćobrotowe
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kształt otworu Prostokątne
Rodzaj montażu nitu Ćwierćobrotowe
Pełny materiał Nylon 6/6
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja Style 3
Nit wstępnie zmontowany Tak
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt