Menu Search

Zatrzask ćwierćobrotowy Czarny 3.0 mm 8.0 mm (PT)

Materiał: kopolimer acetalowy Ten element złączny do szybkiego montażu blokuje się i odblokowuje przez przekręcenie śruby o ćwierć obrotu. Stanowi trwały element mocujący. Posiada wyżłobienie na śrubokręt płaski. Odpowiednie do paneli o różnorodnej grubości i różnych średnicach otworów montażowych.
Numer produktu Essentra:

10303177

Numer produktu produkcyjny:

551651

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,1349 zł
5000 + 0,9567 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 134,90 zł

1000 x 1,1349 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 20.0 mm
Zakres grubości panelu 3.0 - 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Rodzaj nitu Zatrzask ćwierćobrotowy
Rodzaj klucza Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
Kształt otworu Okrągłe
Rodzaj montażu nitu Ćwierćobrotowe
Pełny materiał Poliformaldehyd
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 HB
Wersja Style 4
Nit wstępnie zmontowany Nie
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt