10303191
551653
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,3428 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 15.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.591 in |
Zakres grubości panelu | 5.0 - 8.0 mm |
Zakres grubości panelu | 0.197 - 0.315 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.7 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.146 in |
Rodzaj nitu | Zatrzask ćwierćobrotowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
Kształt otworu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Ćwierćobrotowe |
Pełny materiał | Poliformaldehyd |
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Wersja | Style 7 |
Nit wstępnie zmontowany | Nie |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.