Menu Search

Zatrzask ćwierćobrotowy Czarny 2.0 mm 4.0 mm (PT)

Materiał: kopolimer acetalowy Ten element złączny do szybkiego montażu blokuje się i odblokowuje przez przekręcenie śruby o ćwierć obrotu. Stanowi trwały element mocujący. Posiada wyżłobienie na śrubokręt płaski. Odpowiednie do paneli o różnorodnej grubości i różnych średnicach otworów montażowych.
Numer produktu Essentra:

10303214

Numer produktu produkcyjny:

551655

760 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8031 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

803,10 zł

1000 x 0,8031 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 16.0 mm
Zakres grubości panelu 2.0 - 4.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.3 mm
Rodzaj nitu Zatrzask ćwierćobrotowy
Rodzaj klucza Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
Kształt otworu Okrągłe
Rodzaj montażu nitu Ćwierćobrotowe
Pełny materiał Poliformaldehyd
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 HB
Wersja Style 8
Nit wstępnie zmontowany Nie
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt