10303221
551656
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8973 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 8.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.335 in |
Średnica łba | 20.0 mm |
Średnica łba | 0.787 in |
Zakres grubości panelu | 2.0 - 5.0 mm |
Zakres grubości panelu | 0.079 - 0.197 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 8.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.315 in |
Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in |
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in |
Zakres temperatur pracy | -25 - 75 °C |
Zakres temperatur pracy | -13 - 167 °F |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.118 in |
Rodzaj nitu | Zatrzask ćwierćobrotowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
Kształt otworu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Ćwierćobrotowe |
Pełny materiał | Poliformaldehyd |
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Wersja | Style 8 |
Nit wstępnie zmontowany | Nie |