10303320
551666
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,3299 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 11.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.433 in |
Średnica łba | 15.0 mm |
Średnica łba | 0.591 in |
Zakres grubości panelu | 1.4 - 4.5 mm |
Zakres grubości panelu | 0.055 - 0.177 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 9.0 - 10.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.354 - 0.394 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.126 in |
Rodzaj nitu | Zapadki ćwierćobrotowe |
Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
Kształt otworu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Ćwierćobrotowe |
Pełny materiał | Poliamid |
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | Style 9 |
Nit wstępnie zmontowany | Tak |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.