Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy 1.4 mm 1.8 mm POM Czarny

Wykonanie z poliamidu. Ten okrągły zatrzask ćwierćobrotowy to idealny element mocujący do paneli dostępowych. Blokowanie w położeniu docelowym na zatrzask lub przez wykonanie ćwierćobrotu. Odpowiednie do paneli o różnorodnej grubości i różnych średnicach otworów montażowych. Oferuje trwałe rozwiązanie montażowe.
Numer produktu Essentra:

10303337

Numer produktu produkcyjny:

551667

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 2,6391 zł
1000 - 3999 1,885 zł
4000 + 1,601 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

263,91 zł

100 x 2,6391 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 16.0 mm
Średnica łba 19.5 mm
Zakres grubości panelu 1.4 - 1.8 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Rodzaj nitu Zapadki ćwierćobrotowe
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kształt otworu Okrągłe
Rodzaj montażu nitu Ćwierćobrotowe
Pełny materiał Poliformaldehyd
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja Style 2
Nit wstępnie zmontowany Tak
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt