10155141
FQT-1BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,3149 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 11.9 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.469 in |
Średnica łba | 14.6 mm |
Średnica łba | 0.575 in |
Zakres grubości panelu | 1.0 - 2.7 mm |
Zakres grubości panelu | 0.039 - 0.106 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 9.0 - 11.4 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.354 - 0.449 in |
Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 8.8 - 9.6 mm | 0.346 - 0.378 in |
Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in |
Zakres temperatur pracy | -50 - 100 °C |
Zakres temperatur pracy | -58 - 212 °F |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.248 in |
Rodzaj nitu | Zatrzask ćwierćobrotowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Kształt otworu | Prostokątne |
Rodzaj montażu nitu | Ćwierćobrotowe |
Pełny materiał | Acetal |
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Wersja | Style 1 |
Nit wstępnie zmontowany | Tak |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.