10236246
27QB375750N
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.252 - 0.250 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 12.7 - 20.6 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.5 - 0.811 in |
Długość kotwy | 12.7 mm |
Długość kotwy | 0.5 in |
Średnica łba | 9.5 mm |
Średnica łba | 0.374 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.7 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.067 in |
Rodzaj nitu | Z wypustkami |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | dwuczęściowe zatrzaskowe |
Kolor | Naturalny |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.