Menu Search

Śruby z uchem transportowym 400.0 kg M8 Stal stopowa Czarny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10395943

Numer produktu produkcyjny:

497660

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 170,923 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 170,92 zł

1 x 1 170,923 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint śruby M8-1.25
Nośność 400.0 kg
Pełny materiał Stal stopowa
Wykończenie Czarny oksydowany
Średnica pierścienia 9.5 mm
Wysokość całkowita 84.8 mm
Średnica podstawy 19.1 mm
Średnica korpusu 19.1 mm
Długość śruby 43.2 mm
Szerokość całkowita 40.9 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 32.1 mm
Szerokość zewnętrzna pierścienia 40.9 mm
Długość gwintu 17.0 mm
Limit momentu obrotowego 9.5 Nm
Kolor Czarny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
Ruch obrotowy 360 ° Swivel
Kod towaru 7318190090
Wysokość korpusu 67.8 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt