10396193
497685
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 946,2067 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gwint śruby | M12 |
---|---|
Nośność | 1050.0 kg |
Nośność | 1050.0 kg |
Pełny materiał | Stal kuta stopowa |
Wykończenie | Czarny oksydowany |
Średnica pierścienia | 19.1 mm |
Średnica pierścienia | 0.752 in |
Wysokość całkowita | 159.9 mm |
Wysokość całkowita | 6.295 in |
Średnica podstawy | 48.0 mm |
Średnica podstawy | 1.89 in |
Średnica korpusu | 48.0 mm |
Średnica korpusu | 1.89 in |
Długość śruby | 75.8 mm |
Długość śruby | 2.984 in |
Szerokość całkowita | 88.9 mm |
Szerokość całkowita | 3.5 in |
Wysokość wewnętrzna pierścienia | 65.0 mm |
Wysokość wewnętrzna pierścienia | 2.559 in |
Szerokość zewnętrzna pierścienia | 88.9 mm |
Szerokość zewnętrzna pierścienia | 3.5 in |
Długość gwintu | 25.0 mm |
Długość gwintu | 0.984 in |
Limit momentu obrotowego | 37.0 Nm |
Limit momentu obrotowego | 37.0 Nm |
Kolor | Czarny |
Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
Ruch obrotowy | 360 ° Swivel |
Kod towaru | 7318190090 |
Wysokość korpusu | 134.9 mm |
Wysokość korpusu | 5.311 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.