Menu Search

Tulejka odprężająca Okrągłe Światłowód 2.00 mm z osłonką PA Czarny

Zestaw szybkomocującego przepustu odprężającego pełni rolę przepustu kablowego do osłoniętego światłowodu zapobiegający wyrwaniu go z urządzenia. Plastikowy korpus montuje się bezpośrednio na panelu, a osłonięty przewód wsuwa się przez znajdujący się na środku otwór. Po wewnętrznej stronie panelu włókna kevlar osłony światłowodu są przyciskane do plastikowego korpusu za pomocą jednej z dwóch tulei zaciskowych (najodpowiedniejszej). Korpus mocuje się w panelu śrubą montażową. Po zewnętrznej stronie panelu do plastikowego korpusu przymocowuje się elastyczną osłonkę, która pozwala utrzymać dopuszczalny kąt zgięcia kabla wychodzącego z przepustu odprężającego.
Numer produktu Essentra:

10312872

Numer produktu produkcyjny:

EFA52-02-ASS

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 27,0384 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

6 759,60 zł

250 x 27,0384 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kompatybilne kształty kabli Okrągłe
Rodzaj kabla Światłowód 2.00 mm z osłonką
Średnica wewnętrzna 3.5 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt