Twin Stick to rozwiązanie wybierane najczęściej podczas montażu wystaw sklepowych i oznakowania. Elastyczny nośnik piankowy wypełnia szczeliny, umożliwiając łączenie nieregularnych powierzchni. Nasz niezwykle agresywny klej na bazie gumy zaprojektowano z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, płyta pilśniowa, drewno, tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej, materiały lakierowane proszkowo czy powłoki UV.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W produkcji |
|
|
|||||||||
W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
0,746 zł - 0,746 zł | W produkcji |
|
|
||||||||
W produkcji |
|
|
|||||||||
1 873,1701 zł - 1 873,1701 zł | W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
10382820 | 0,297 zł - 0,297 zł | 746 Na stanie |
|
|
|||||||
23 Na stanie |
|
|
|||||||||
1,7151 zł - 1,7151 zł | 13 Na stanie |
|
|
||||||||
W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
W produkcji |
|
|
|||||||||
0,4169 zł - 0,4169 zł | W produkcji |
|
|
||||||||
1,0851 zł - 1,0851 zł | W produkcji |
|
|
||||||||
3,0578 zł - 3,0578 zł | W produkcji |
|
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować