Menu Search

Odgiętka 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Numer produktu Essentra:

10054840

Numer produktu produkcyjny:

017116000001

6150 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,9036 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

451,80 zł

500 x 0,9036 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Materiał Nylon
Średnica pasującego kabla 16.0 mm
Średnica pasującego otworu 16.0 mm
Średnica wewnętrzna 6.0 mm
Wysokość całkowita 20.0 mm
Grubość panelu 1.5 mm
Typ Quick Bushing

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt