Menu Search

Okrągłe tuleje metalowe

Na stanie

Wszechstronna i mocna tuleja idealna do zastosowań dekoracyjnych. Produkt można kupić w różnych rozmiarach, w wersji ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wykończenie Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
5,0061 zł - 5,0061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niklowane
Mosiądz
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
  • z 5
Tuleja bez gwintu 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Mosiądz

20125325

Przedział cen netto
5,0061 zł - 5,0061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz