Nasze tuleje z polistyrenu (PS) dostępne są w kolorze białym lub czarnym, w szerokiej gamie rozmiarów. Oferują dobrą izolację termiczną i elektryczną.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5382 zł - 0,5382 zł | 7340 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5828 zł - 0,5828 zł | 350 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2008 zł - 0,2008 zł | 40 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2008 zł - 0,2008 zł | 460 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2119 zł - 0,2119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1659 zł - 0,1659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1318 zł - 0,1318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,3803 zł - 5,3803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1716 zł - 0,1716 zł | 540 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1659 zł - 0,1659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1659 zł - 0,1659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,369 zł - 0,369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1887 zł - 0,1887 zł | 400 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1887 zł - 0,1887 zł | 1120 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1868 zł - 0,1868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.