Wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do okrągłych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPEKolor: CzarnyStandard palności materiału: Series Code: SR1530
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna kompatybilna grubość ścianek | H | Maks. kompatybilna grubość ścianki | h | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2415 zł - 0,3757 zł | 5000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,2517 zł - 0,3915 zł | 7500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3987 zł - 0,6202 zł | 5000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,4575 zł - 0,7117 zł | 2100 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5453 zł - 0,8483 zł | 2000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,1025 zł - 1,715 zł | 750 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,9359 zł - 1,4558 zł | 750 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1,2586 zł - 1,9578 zł | 540 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4,1161 zł - 6,4028 zł | 240 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
4,1925 zł - 6,5218 zł | 180 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
4,4011 zł - 4,8902 zł | 45 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
5,2343 zł - 5,8159 zł | 90 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
8,3632 zł - 9,2924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,0894 zł - 0,139 zł | 30000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0917 zł - 0,1427 zł | 24000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1356 zł - 0,211 zł | 15000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1591 zł - 0,2476 zł | 12500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,3568 zł - 0,555 zł | 5000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
0,3662 zł - 0,5696 zł | 3000 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
0,3846 zł - 0,5983 zł | 3000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.