Menu Search

Uchwyt kablowy regulowany Klej PA Naturalny

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 25 x 18 mm. The adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Numer produktu Essentra:

10245804

Numer produktu produkcyjny:

460297

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,1514 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

315,14 zł

100 x 3,1514 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb demontowalny
Metoda montażu Klej
Zakres średnic wiązek kabli 17.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt