Menu Search

Uchwyt kablowy regulowany Klej PA Naturalny

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 30.5 x 21 adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Numer produktu Essentra:

10245811

Numer produktu produkcyjny:

460298

14 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 3,7878 zł
1000 - 1999 3,5997 zł
2000 + 3,4181 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

378,78 zł

100 x 3,7878 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb demontowalny
Metoda montażu Klej
Zakres średnic wiązek kabli 22.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt