Menu Search

Opaska kablowa 110.0 mm 25.0 mm PA Naturalny

Ta opaska kablowa została wykonana z niebarwionego nylonu 6/6. Jest zakończona formowaną główką z zamkiem, którą najlepiej przykręcić do metalowego lub drewnianego panelu. Można ją przymocować do istniejącej instalacji przed ostatecznym montażem kabli.
Numer produktu Essentra:

10247754

Numer produktu produkcyjny:

461242

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,2133 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

21,33 zł

100 x 0,2133 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Certyfikacja UL
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb demontowalny
Średnica pasującego otworu 3.2 mm
Metoda montażu Śruba
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 18.0 kg
Całkowita długość 110.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt