Menu Search

Opaska kablowa 300.0 mm 85.0 mm PA Naturalny

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Numer produktu Essentra:

10247785

Numer produktu produkcyjny:

461245

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,9147 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

91,47 zł

100 x 0,9147 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Certyfikacja UL
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb demontowalny
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Metoda montażu Śruba
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 22.0 kg
Całkowita długość 300.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt