10247792
461246
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,1838 zł |
Certyfikacja | UL |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Rodzaj główki | Łeb demontowalny |
Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Śruba |
Maks. średnica wiązki kablowej | 102.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 4.016 in |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 55.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 55.0 kg |
Całkowita długość | 370.0 mm |
Całkowita długość | 14.567 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować