10247808
461247
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,7849 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certyfikacja | UL |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Rodzaj główki | Łeb demontowalny |
Średnica pasującego otworu | 6.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.236 in |
Metoda montażu | Śruba |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 18.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 18.0 kg |
Całkowita długość | 398.0 mm |
Całkowita długość | 15.669 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.