10247990
461266
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,1614 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certyfikacja | UL |
---|---|
Kolor | Czarny |
Rodzaj główki | Łeb demontowalny |
Średnica pasującego otworu | 6.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.236 in |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Śruba |
Maks. średnica wiązki kablowej | 122.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 4.803 in |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 18.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 18.0 kg |
Całkowita długość | 398.0 mm |
Całkowita długość | 15.669 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować