Menu Search

Opaska kablowa 157.0 mm 36.0 mm PA Naturalny

Ta opaska kablowa jest wykonana z niebarwionego nylonu 6/6. Jest wyposażona w wypustkę mocującą, którą można wcisnąć w otwór o średnicy 4,8 mm, tym samym dobrze mocując ją w panelu. Przed ostatecznym montażem opaskę można zamocować do istniejących elementów.
Numer produktu Essentra:

10253519

Numer produktu produkcyjny:

462695

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,534 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

53,40 zł

100 x 0,534 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
Średnica pasującego otworu 4.6 mm
Metoda montażu Montaż wciskany
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 22.0 kg
Całkowita długość 157.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt