Menu Search

Opaska kablowa 157.5 mm 38.0 mm PA Naturalny

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4.8 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Numer produktu Essentra:

10253540

Numer produktu produkcyjny:

462698

600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,534 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

53,40 zł

100 x 0,534 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj główki Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Metoda montażu Montaż wciskany
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 18.0 kg
Całkowita długość 157.5 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt